Kompaktzylinder ADN-S-50-35-I-P-A-F1A

8142903

GTIN 4052568571672

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
35 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig