Kompaktzylinder ADN-S-50-45-I-P-A-F1A
8142905
GTIN 4052568571696
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
45 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig