Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
51 mm - 150 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter