Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-16- -J-T-P-A
8150887
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
181 N
Hub
101 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter