Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-20- -J-T-P-A

8150888

Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
283 N
Hub
101 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter