Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

10/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2029 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Stellungsregler

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Anschlussblock CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-G14-V

8154589

GTIN 4052568577346

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...