Führungszylinder DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
30 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter