Normzylinder DSBC-125-500-D3-PPSA-N3
8165681
GTIN 4052568598334
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
500 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung