Linearantrieb DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
8172142
GTIN 4052568610326
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
150 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter