Linearantrieb DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
8172154
GTIN 4052568610432
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
250 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
29452 N
Hub
250 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter