Linearantrieb DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172157

GTIN 4052568610463

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
250 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
29452 N
Hub
400 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter