Linearantrieb DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2

8172332

GTIN 4052568610487

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
320 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
48255 N
Hub
600 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter