Vorsteuerventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1C3-EX4-M

8178212

GTIN 4052568630256

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
50 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar