Kompaktzylinder ADN-50-70-A-PPS-A
8178340
GTIN 4052568621346
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
70 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung