Kompaktzylinder ADN-16-35-A-P-A

8178762

GTIN 4052568621421

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
35 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig