Kompaktzylinder ADN-16-60-I-P-A
8178766
GTIN 4052568621452
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
60 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig