Verbindungsleitung NEBM-L15G24-ES-5-LE24
8178803
GTIN 4052568633387
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
4x Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild L15
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
4x Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
5 m