Kompaktzylinder ADN-25-80-I-PPS-A
8178887
GTIN 4052568621599
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
80 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung