Motorleitung NEBM-L10G14-EH-10-Q7N-LE12
8181673
GTIN 4052568640606
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild L10
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
10 m