Motorleitung NEBM-L10G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181677
GTIN 4052568640644
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild L10
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
2.5 m