Parallelgreifer HEPC-16-12-A-EA

8183816

GTIN 4052568798086

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Max. Moment Mx
0.94 Nm