Winkelgreifer HEAC-16-30-A-EA
8183818
GTIN 4052568798062
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Max. Öffnungswinkel
30 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
1.2 Nm