Drucksensor SPAU-P12R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8184451
GTIN 4052568621001
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
12 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104