Stellungsregler CMSH-S-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA-V2

8186701

GTIN 4052568625337

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Umgebungstemperatur
-40 °C - 80 °C
Analoge Eingänge, Signalbereich
4 - 20 mA mit HART
Betriebsdruck
1.4 bar - 8 bar