Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
8187682
GTIN 4052568634728
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
6.2 l/min