Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN 4052568635589
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6000 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 4 bar
Filterfeinheit
40 µm