Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-WD-120-600-0H-L-PU2
8192387
GTIN 4052568776084
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
500 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm