Vakuumsaugdüse OVPN-14-L2-PG14-G12-UA
8199142
GTIN 4052568661120
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
160 l/min