Vakuumsaugdüse OVPN-23-L3-PG14-G34-UA
8199148
GTIN 4052568661175
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2.3 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
748 l/min