Vakuumsaugdüsen-Patrone OASP-G4-14-L3
8199154
GTIN 4052568661229
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
245 l/min