Vakuumsaugdüsen-Patrone OASP-G4-14-L3-UA

8199155

GTIN 4052568661236

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
81 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
245 l/min