Drucksensor SPAU-V1R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8200258
GTIN 4052568647483
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
-1 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104