Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

05/2027 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2034 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Steuerungen und Motion Control

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Steuerung CECC-S

8201112

GTIN 4052568873233

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Digitale Eingänge, Anzahl
12
Digitale Ausgänge, Anzahl
8
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik
Stecker - Sub-D - 9-polig
Schutzart
IP20