Einschaltventil MS4-EE-1/4-V24-AD7-B
8201355
GTIN 4052568785536
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min