Steckverschraubung NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
GTIN 4052568659189
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
6.2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C