Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB-1/2-PE10-VS
8203863
GTIN 4052568649319
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
9000 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Max. Druckhysterese
0.05 bar