Vakuumsauger OGVN-20-A-U-G18
8204816
GTIN 4052568929787
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
20 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
14 N
Werkstoff Sauger
PUR