Vakuumsauger OGVN-35-A-U-G18-F
8204818
GTIN 4052568929909
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
35 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
38 N
Werkstoff Sauger
PUR