Durchflusssensor SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8207433
GTIN 4052568789794
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
5 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
Innengewinde M5