Softgreifer HPSX-40-3-S-40-BU-RA50
8207886
GTIN 4052568799557
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Arbeitshub
0 mm - 55 mm
Min. zu greifender Durchmesser
30 mm
Max. zu greifender Durchmesser
55 mm
Gesamtgreifkraft
5 N