Softgreifer HPSX-40-4-S-40-BU-RA50

8207887

GTIN 4052568799564

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
40
Arbeitshub
0 mm - 55 mm
Min. zu greifender Durchmesser
30 mm
Max. zu greifender Durchmesser
55 mm
Gesamtgreifkraft
9 N