Softgreifer HPSX-70-4-S-40-BU-RA50

8207890

GTIN 4052568799588

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
70
Arbeitshub
20 mm - 90 mm
Min. zu greifender Durchmesser
55 mm
Max. zu greifender Durchmesser
80 mm
Gesamtgreifkraft
11 N