Softgreifer HPSX-100-2-S-40-BU-RA50

8207891

GTIN 4052568799595

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
100
Arbeitshub
30 mm - 125 mm
Min. zu greifender Durchmesser
80 mm
Max. zu greifender Durchmesser
110 mm
Gesamtgreifkraft
15 N