Softgreifer HPSX-100-3-S-40-BU-RA50
8207892
GTIN 4052568799601
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
100
Arbeitshub
30 mm - 125 mm
Min. zu greifender Durchmesser
80 mm
Max. zu greifender Durchmesser
110 mm
Gesamtgreifkraft
22 N