Vakuumsauger OGVM-50-A-N-G38F
8211027
GTIN 4052568790417
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
50 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
90 N
Werkstoff Sauger
NBR