Elektrozylinder EPRF-BS-45-50-5P-F-M1
8211883
GTIN 4052568826192
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
45
Hub
50 mm
Max. Antriebsdrehzahl
6000 1/min
Max. Antriebsmoment
0.97 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N