Elektrozylinder EPRF-BS-45-300-5P-F-M1

8211886

GTIN 4052568785413

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
45
Hub
300 mm
Max. Antriebsdrehzahl
6000 1/min
Max. Antriebsmoment
0.97 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N