Elektrozylinder EPRF-BS-75-200-10P-F-M1
8211892
GTIN 4052568785451
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
75
Hub
200 mm
Max. Antriebsdrehzahl
3000 1/min
Max. Antriebsmoment
13.25 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
7500 N