Elektrozylinder EPRF-BS-86-200-15P-F-M1

8211896

GTIN 4052568785482

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
86
Hub
200 mm
Max. Antriebsdrehzahl
2000 1/min
Max. Antriebsmoment
32.28 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
12500 N