Elektrozylinder EPRF-BS-86-400-15P-F-M1
8211898
GTIN 4052568785505
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
86
Hub
400 mm
Max. Antriebsdrehzahl
2000 1/min
Max. Antriebsmoment
32.28 Nm
Max. Vorschubkraft Fx
12500 N